国を選択してください

グローバルサイトへ

NDP-KE2-8E2 プライマリ WIS モジュール

誘導型トランスミッタシステム

主なメリットの概要

  • 8 チャンネル
  • 出力 9 点
  • 出力状態および通信を表示するための LED
  • 非アクティブ化オプション
  • 取り外し可能な端子付きハウジング
  • DIN 取付けレール
  • トランスミッタヘッド(1 個)接続用
  • NDP5-30GM シリーズ WIS トランスミッタとの組み合わせでのみ使用可能
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

NDP-KE2-8E2の技術データ

動作電圧UB24 V DC ± 10 %
信号チャンネル数8
信号転送方向二次側から一次側へ
逆極性保護機能逆極性保護
消費電流最大 1000 mA
MTTFd245 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
スイッチング状態8 x LED、黄色
転送インジケータTxLED、緑色
数1
入力タイプアクティブ化入力
信号レベル:≥ 15 V = 作動、≤ 3 V 非作動
入力電流≤ 1 mA
内部抵抗≥ 15 kΩ
出力タイプ1 ステータス出力(適切な転送により高レベル出力状態になります) および 8 スイッチ出力 PNP、NO(高に切り替え) 、 過負荷および短絡耐性
電圧降下Ud≤ 2,5 V
負荷電流最大 50 mA
応答時間≤ 200 ms ( 静的動作 、 トランスミッションヘッドは互いに反対に位置しています )
指令への適合
EMC 指令 89/336/EECEN 61000-6-2:2001、EN 61000-6-4:2001、EN 50295:1999
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
保護等級IP20
材料
ハウジングPA 66-FR
取り付けDIN レール取り付け
質量106 g
注WIS モジュールと WIS トランスミッタ間の最大ケーブル長は 5 m を超えないようにしてください。
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。