国を選択してください

グローバルサイトへ

NDP5-30GM-5M プライマリ WIS トランスミッタ

誘導型トランスミッタシステム

主なメリットの概要

  • 転送範囲最大 5 mm
  • ショートバージョン
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

NDP5-30GM-5Mの技術データ

設置ノンフラッシュ(非面一)
転送距離0 ... 5 mm
出力タイプ2 線式
MTTFd31930 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質黄銅、ニッケルめっき
検出面PBT
保護等級IP67
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径6 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PVC
色グレー
コアの数2
コア断面積0,75 mm2
長さL5 m
取り付けねじ取り付け
フリーゾーンA≥ 3 mm
金属壁までの間隔B≥ ∅ 50 mm
セキュリティゾーンW x H≥ 60 mm x 15 mm
寸法
長さ43 mm
直径30 mm
注WIS モジュールと WIS トランスミッタ間の最大ケーブル長は 5 m を超えないようにしてください。
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。