国を選択してください

グローバルサイトへ

NDS-F146-8E2-V1 二次WISモジュール

誘導型トランスミッタシステム

主なメリットの概要

  • 8 チャンネル
  • センサー入力 8 点
  • 迅速でフレキシブルな設置/分離
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

NDS-F146-8E2-V1の技術データ

信号チャンネル数8
信号転送方向二次側から一次側へ
センサー供給電圧12 V ±10 % 、 過負荷および短絡耐性
リップル≤ 5 %
転送電力最大 2,5 W (5 mm で 1.5 W)
負荷段階≤ 100 mA
MTTFd465 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
数8
入力タイプセンサ信号の入力
接続可能なセンサタイプDC、3 線式 、 PNP ( 切り替え後の高さ )
入力電流≤ 1 mA
内部抵抗≥ 15 kΩ
指令への適合
EMC 指令 89/336/EECEN 61000-6-2:2001、EN 61000-6-4:2001、EN 50295:1999
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
保護等級IP65
材料
ハウジングPA 66-FR
取り付けねじ取り付け
質量140 g
注WIS モジュールと WIS トランスミッタ間の最大ケーブル長は 5 m を超えないようにしてください。
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。