国を選択してください

グローバルサイトへ

RLK28-55-Z-2466/31/115d 回帰反射型センサー

偏光フィルター付き回帰反射型センサー

主なメリットの概要

  • 電源オン、弱い信号の表示、スイッチング状態を表す超高輝度 LED
  • プログラム可能な時間機能 GAN、GAB、IAB に加え、ダブルファンクションとしての GAN-GAB および GAN-IAB
  • 省エネランプが切り替え済みの場合でも、周囲の光に反応しません
  • 保護クラス II
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
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
  • IT

RLK28-55-Z-2466/31/115dの技術データ

有効検出範囲0 ... 17 m
リフレクタの距離0,05 ... 17 m
しきい値検出範囲21 m
基準対象物H85-2 リフレクタ
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 660 nm
偏光フィルターはい
ライトスポットの直径約 290 mm 距離 17 m
発散角エミッター 1.2°
レシーバー 2°
周囲光限度80000 Lux
MTTFd600 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED
機能インジケータ2 つの黄色 LED、ライトビームが開放されたときに点灯、スタビリティコントロールが不十分な場合に点滅、ライトビームが中断された場合に消灯
制御エレメント感度調整 (有効動作範囲の < 25 % に調整) 、 ライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ
動作電圧UB12 ... 240 V AC/DC
消費電力P0≤ 3,5 VA
切替え方式ライトオン/ダークオン、切り替え可能 (選択可能。ライト/ダークの切り替えは、レシーバーで「ダークオン」が選択されている場合にのみ有効です。)
信号出力リレー、オルタネータ 1 点
スイッチング電圧最大 250 V AC/DC
スイッチング電流最大 2 A
スイッチング電源DC:最大 50 W AC:最大 500 VA
切替え周波数f25 Hz
応答時間20 ms
タイマ機能オンディレイ(GAN)、オフディレイ(GAB)、ワンショット(IAB)、オンディレイワンショット(GAN-IAB)、オンディレイ - オフディレイ(GAN-GAB)、プログラム可能
調整間隔 0.1~10 秒
製品規格EN 60947-5-2
保護等級II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1 ~ 2 の定格絶縁電圧 ≤ 250 V AC IEC 61140 に準拠した制御回路から絶縁された出力回路。
注意!
保護等級 2 は、端子コンパートメントが閉じている場合にのみ有効です。
周囲温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保護等級IP64
接続7 ピン表面取り付けコネクタ、最大 250 VAC(ケーブルソケットなし)
材料
ハウジングプラスチック
光学面プラスチックウィンドウ
質量180 g
寸法
高さ88 mm
幅25,8 mm
深度65,5 mm
一般的な注意事項