国を選択してください
SU18-16/40a/110/115a 光ファイバーセンサー
ガラス光ファイバおよびプラスチック光ファイバ用の光ファイバセンサ
主なメリットの概要
- DIN レール取り付け用の基本ライン
- 洗練されたデザイン
- 3 つの応答時間を選択可能
- 高いスイッチング周波数









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH
SU18-16/40a/110/115aの技術データ
| 検知範囲 | 最大 150 mm (KLR-C02-2,2-2,0-K146) | |
| 検出範囲 | 最大 450 mm (KLE-C01-2,2-2,0-K116) | |
| 光源 | LED | |
| ライトタイプ | 変調された可視赤色光 、 660 nm | |
| 周囲光限度 | 10000 Lux |
| MTTFd | 690 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 動作インジケータ | 緑色 LED、静的に点灯 電源オン 、 低電圧インジケータ:緑色 LED、パルシング(約 0.8 Hz) 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期) | |
| 機能インジケータ | 黄色 LED: 固定照明 スイッチング状態、 スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します | |
| 制御エレメント | 感度を設定するポテンショメータ スライドスイッチ 2 ポジション:ライト / ダーク切替え 3 ポジションスライドスイッチ:タイマ機能 - タイマオフ、オンディレイ 40 ミリ秒、オフディレイ 40 ミリ秒 スライドスイッチの 3 ポジション:動作モード - 通常、高速、高分解能 |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
| リップル | 10 % | |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 30 mA |
| 切替え方式 | ライトオン/ダークオン、切り替え可能 | |
| 信号出力 | 1 プッシュプル(4 in 1)出力 NPN/PNP 、 短絡保護 | |
| スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
| スイッチング電流 | 最大 100 mA 、 抵抗負荷 | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 2 V DC (100 mA のとき) 、 ≤ 0,7 V のとき 10 mA |
| 切替え周波数 | f | 標準モード: 3 kHz 、 高速モード: 6 kHz 、 高解像度: 500 Hz |
| 応答時間 | 標準モード: 160 µs 、 高速モード: 80 µs 、 高解像度: 1 ms | |
| 繰り返し精度 | R | ≤ 0,5 % 調整されたセンサ範囲の |
| 製品規格 | EN 60947-5-2 |
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -10 ... 55 °C (14 ... 131 °F) | |
| 保管温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
| 保護等級 | IP50 | ||||||||||
| 接続 | 200 mm、PVC ケーブル 付き M8 コネクタ、3 ピン | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 45 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。