国を選択してください

グローバルサイトへ

V15S-YEE-V15 Y スプリッタ

Y スプリッタ M12 ソケット - M12 プラグ / M12 ソケット A コード 5 ピン

主なメリットの概要

  • DeviceNet および CANopen 用に適しています
  • バス接続用パラレルディストリビュータ(すべてのピンがブリッジ済み)
  • 保護等級 IP67
  • 工具アセンブリに適したローレットナット
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
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
V15S-YEE-V15の技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数5
コーディングA コード
コネクタ 2
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数5
コーディングA コード
コネクタ 3
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数5
コーディングA コード
動作電圧UB最大 48 V AC / 60 V DC
作動電流IB4 A
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
周囲温度-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,6 Nm
保護の緩和使用可能
ツールのインストール直線ローレット
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP65 / IP67
質量27,7 g
寸法
幅32,8 mm
長さ49,9 mm
取り付けM4 ねじ用取り付け穴
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU
接触面Ni/Au
燃焼性HB
一般的な注意事項