国を選択してください

グローバルサイトへ

UVW90-M12 超音波反射式

超音波ディフレクター

主なメリットの概要

  • 汎用取り付け可能
  • 設置が困難な状況において 90°の音の屈折
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

UVW90-M12の技術データ

材料ステンレス鋼
質量30 g
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。