国を選択してください

グローバルサイトへ

REF-H51x72 リフレクタ

リフレクタ、長方形 51 mm x 72 mm、取り付け穴

主なメリットの概要

  • 取り付け穴が開いているので、取り付けが簡単
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-H51x72の技術データ

構造タイプ長方形
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
材料PMMA
寸法
高さ7,5 mm
幅51 mm
長さ72 mm
取り付け取り付け穴
一般的な注意事項