国を選択してください

グローバルサイトへ

KLR-C02-1,25-2,0-K128 プラスチック光ファイバー

プラスチック光ファイバー - 拡散

主なメリットの概要

  • レベル表示
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

KLR-C02-1,25-2,0-K128の技術データ

検知範囲4 mm ~ 26 mm
光ファイバーの長さl2000 mm 、調整可能
光ファイバー直径d1,25 mm
アダプタ形状00
エンドピース長方形タイプ
曲げ半径最小 15 mm
ファイバー構成Fv寸法を参照してください
発散角67 °
付属アクセサリプラスチック光ファイバー用カッター
周囲温度-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
保護等級IP50
材料
光学面プラスチック
被覆PVC
コアプラスチック
エンドピースPC (ポリカーボネート)
デバイスシリーズSU18 、 SU18/35 、 SU19
一般的な注意事項