国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-VDM18-01 取り付け補助具

取付けアクセサリ、距離測定装置シリーズ VDM18
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
OMH-VDM18-01の技術データ

材料ステンレス鋼
質量約 24 g
寸法
高さ48,5 mm
幅19 mm
長さ50,97 mm
取り付け取り付け用アクセサリ付属
シリーズVDM18
一般的な注意事項