国を選択してください
DK12-11-IO/92/136 プリントマークコントラストセンサー
プリントマークコントラストセンサ、IO-Link インターフェイス、検出範囲 11 mm、ハウジングの縦方向に平行な RGB ライト、ライトオン / ダークオン、2 つのプッシュプル出力、M12 プラグ
主なメリットの概要
- サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス
- あらゆるプリントマークの記録に対応する拡散モードセンサー
- ティーチイン、静的および動的
- 40 マイクロ秒の応答時間で、非常に高速なスキャン処理に適していますµ
- 3 色のエミッターカラー:緑色、赤色、青色
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH