国を選択してください

グローバルサイトへ

KLR-A18-1,3-2,0-K82 プラスチック光ファイバー

プラスチック光ファイバー - 拡散

主なメリットの概要

  • 広い検知範囲
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

KLR-A18-1,3-2,0-K82の技術データ

検知範囲SU18: 25 mm
SU18/35: 86 mm
SU19: 25 mm
光ファイバーの長さl2000 mm 、調整可能
光ファイバー直径d1,3 mm
アダプタ形状00
エンドピースアレイ
曲げ半径最小 25 mm
ファイバー構成Fv寸法を参照してください
発散角67 °
付属アクセサリプラスチック光ファイバー用カッター
周囲温度-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
材料
光学面プラスチック
被覆PVC
コアプラスチック
エンドピース黄銅、ニッケルめっき
デバイスシリーズSU18 、 SU18/35 、 SU19
一般的な注意事項