国を選択してください

グローバルサイトへ

REF-H20x40F リフレクタ

リフレクタ、20 mm x 60 mm 長方形、取付け穴あり

主なメリットの概要

  • 取り付け穴が開いているので、取り付けが簡単
  • 高い耐薬品性
  • ECOLAB によりテスト済み
Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-H20x40Fの技術データ

構造タイプ長方形
周囲温度-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
保護等級IP69K
材料PET
寸法
高さ6,6 mm
幅20 mm
長さ60 mm
取り付け取り付け穴
一般的な注意事項