国を選択してください

グローバルサイトへ

IC-KP2-2HB6-V15B 制御インタフェースユニット

PROFIBUS DP 用インターフェイス付き制御インターフェイスユニット IDENTControl Compact

主なメリットの概要

  • バス通信および読み取り/書き込みヘッドの LED ステータスインジケータ
  • 最大 2 つの読み取り/書き込みヘッドを接続できます
  • また、1 つの読み取り/書き込みヘッドと 1 つのトリガーセンサーを接続可能
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
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
  • ZH

IC-KP2-2HB6-V15Bの技術データ

読み取り / 書き込みヘッドの数最大 2
または、1 つの読み取り/書き込みヘッドと 1 つのトリガーセンサー
UL ファイル番号E87056
LED BUS緑色:スレーブは「データ交換」状態です
赤色:バスエラー
LED 診断機能なし
LED 1、2読み取り / 書き込みヘッドのステータスインジケータ
緑色:読み取り / 書き込みヘッドのコマンドがアクティブ
黄色:コマンドが正常に実行された場合、約 1 秒間
LED CH1、CH2緑色:読み取りヘッドが検出されました
赤色:設定エラー
LED PWR/ERR緑色:電源オン
赤色:ハードウェアの障害
回転スイッチアドレス設定 00~7E、FF(16 進数)
BUS アドレス(高ニブル):0~7、F
BUS アドレス(低ニブル):0~F
定格作動電圧Ue20 ... 30 V DC 、 PELV
リップル30 V DC で ≤ 10 %
消費電流≤ 4 A 読み取り / 書き込みヘッドを含む
消費電力P02 W 読み取り / 書き込みヘッドなし
ガルバニック絶縁DIN EN 50178 に準拠した基本絶縁、50 Veff の定格絶縁電圧
インターフェイスの種類PROFIBUS
物理的RS-485
プロトコルPROFIBUS DP(EN 50170 に準拠)
転送レート9.6、19.2、93.75、187.5、500、1500 キロビット/秒
3、6、12 メガビット/秒 自己同期
インターフェイスの種類診断インターフェイス
物理的RS 232
プロトコルASCII
転送レート38,4 kBit/s
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 61000-6-2
EN 61000-6-4
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)IEC/EN 63000
保護等級IEC 60529
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
気候条件空気湿度最大 96 %
EN 60068-2-52 に準拠した塩噴霧耐性
耐衝撃性オシレーション(正弦):5 g、10~1000 Hz(EN 60068-2-6 に準拠)
ショック(半正弦):30 g、11 ミリ秒(EN 60068-2-27 に準拠)
保護等級IP67
接続読み取り/書き込みヘッド:シールド、4 ピン、M12 コネクタ
電源:M12 コネクタ
保護接地:M4 接地ねじ
診断用 RS 232:M12 コネクタ
PROFIBUS:M12 コネクタ、B コード
材料
ハウジング粉体塗装アルミニウム
取り付けねじ固定具
質量約 300 g
寸法
高さ42 mm
幅62 mm
長さ137 mm
一般的な注意事項