国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

CBX500 バーコードスキャナー用コネクタボックス

バーコードスキャナー用コネクタボックス

主なメリットの概要

  • ID-NetTM を使用して、最大 32 台のスキャナーをネットワークに接続可能
  • メモリーモジュールのほか、Profibus、イーサネット、DeviceNet モジュールを使用したアップグレードオプション
  • クランプ端子でスキャナを簡単に接続できます
  • 保護等級 IP65
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
CBX500の技術データ

表示素子5 個の LED(電源、トリガー、入力 2、出力 1、出力 2)
動作電圧UB10 ... 30 V DC PELV
消費電流最大 2,5 A
消費電力P0最大 3 W
インターフェイスの種類モジュール式アップグレードオプション (例 PROFIBUS、イーサネット、DeviceNet)
指令への適合89/336 EWG
規格準拠
ノイズ耐性EN 61000-6-2
保護等級EN 60529
耐衝撃性EN 60068-2-27
耐振動性EN 60068-2-6
周囲温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
相対湿度90 % (結露なきこと)
耐衝撃性30G 、 11 ms 、各軸に 3 つの影響があります
耐振動性1,5 mm 、 10 ... 55 Hz 、 各軸について 2 時間
保護等級IP65
接続25 ピン D-Sub ソケット 準拠した場合の バーコードスキャナー 、 M16 ケーブルグランド システム接続用 (5x)
材料
ハウジングPC (ポリカーボネート)
質量780 g
寸法
高さ71 mm
幅192 mm
深度180 mm
一般的な注意事項