国を選択してください

グローバルサイトへ

UB500-F54-U-V15 超音波センサ

シングルヘッドシステム

主なメリットの概要

  • アナログ出力 0 ~10 V
  • 調節可能な測定ウィンドウ
  • プログラム入力
  • 同期オプション
  • 非アクティブ化オプション
  • 温度補正

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
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
  • ZH

UB500-F54-U-V15の技術データ

検知範囲30 ... 500 mm
調整範囲50 ... 500 mm
デッドバンド0 ... 30 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 380 kHz
応答遅延≤ 50 ms
緑色 LED緑色点灯:モニタリングシステム
緑色点滅:プログラム機能
黄色 LED黄色点灯:評価範囲内の物体
黄色、点滅:プログラム機能、物体が検出されました
赤色 LED点滅:
通常モード:エラー
プログラム機能:物体未検出
永続的:
プログラムモード、物体不明
動作電圧UB15 ... 30 V DC 、 リップル 10 %SS
無負荷供給電流I0≤ 55 mA
同期1 同期入力
0 レベル:UB...+1 V
1 レベル:+4 V~+UB
入力インピーダンス:> 12 kΩ
同期パルス:0.1~8 ミリ秒
同期周波数
コモンモード動作max. 100 Hz
多重操作≤ 100 / n Hz、n = センサーの数
入力タイププログラム入力 1 点
評価下限 A1:-UB~+1 V、評価上限 A2:+4 V~+UB
入力インピーダンス:> 4.7 kΩ、パルス持続時間:≥ 1 秒
出力タイプアナログ出力 1 点 0~10 V
デフォルト設定評価上限 A1: 50 mm 評価上限 A2: 500 mm
解像度0,11 mm
特性曲線の偏差± 1 % (フルスケール値の)
繰り返し精度± 0,1 % (フルスケール値の)
負荷インピーダンス≥ 1 kOhm
温度の影響± 1,5 % (フルスケール値の)
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
UL 認証cULus リスト記載、汎用
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ M12 x 1 、 5 ピン
保護等級IP65
材料
ハウジングABS
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
質量100 g
寸法
高さ31 mm
幅105 mm
長さ25 mm
一般的な注意事項