国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

Adaptor plate new VariKont アダプタプレート

アダプタプレート

主なメリットの概要

  • シンプルで迅速な取り付け
  • VariKont センサに適しています
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Adaptor plate new VariKontの技術データ

CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
ハウジング材質PA 6 Grivory GVN-35H
材料
取り付けねじ4 ユニット、ねじ M5 X 20 DIN912 A2
寸法
高さ7,5 mm
幅47,5 mm
長さ94 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。