国を選択してください

グローバルサイトへ

UB2000-F54-E5-V15 超音波センサ

シングルヘッドシステム

主なメリットの概要

  • スイッチ出力
  • 5 種類の出力機能の設定が可能
  • プログラム入力
  • 同期オプション
  • 非アクティブ化オプション
  • 温度補正

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
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
  • ZH

UB2000-F54-E5-V15の技術データ

検知範囲80 ... 2000 mm
調整範囲100 ... 2000 mm
デッドバンド0 ... 80 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 175 kHz
応答遅延≤ 150 ms
緑色 LED緑色点灯:モニタリングシステム
緑色点滅:プログラム機能
黄色 LEDスイッチング状態の表示
点滅:プログラム機能の対象物が検出されました
赤色 LED点滅:
通常モード:エラー
プログラム機能:物体未検出
永続的:
プログラムモード、物体不明
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、 リップル 10 %SS
無負荷供給電流I0≤ 55 mA
同期1 同期入力
0 レベル:-UB~+1 V
1 レベル:+4 V~+UB
入力インピーダンス:> 12 kΩ
同期パルス:0.1~28 ミリ秒
同期周波数
コモンモード動作max. 33 Hz
多重操作≤ 33/n Hz、n = センサー数
入力タイプ1 プログラム入力、
切替えポイント A1:-UB ~+1 V、切替えポイント A2:+4 V ~+UB
入力インピーダンス:> 4.7 kΩ、プログラムパルス:≥ 1 秒
出力タイプ1 スイッチ出力 E5、PNP、NO/NC
定格動作電流Ie200 mA 、短絡 / 過負荷保護
電圧降下Ud≤ 3 V
繰り返し精度≤ 1 % (フルスケール値の)
切替え周波数f最大 3 Hz
レンジヒステリシスH設定された作動距離の ≤ 1 %
温度の影響± 1,5 % (フルスケール値の)
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ M12 x 1 、 5 ピン
保護等級IP65
材料
ハウジングABS
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
質量100 g
寸法
高さ31 mm
幅105 mm
長さ25 mm
一般的な注意事項