国を選択してください

グローバルサイトへ

RMS-D-NA レーダーセンサー

追加機能を提供する FCC 認定のプレミアムレーダーモーションセンサー、方向検出機能を提供する動的バージョン、検出範囲 2 m x 4.5 m、最大設置高:4 m、黒色ハウジング、リレー接点出力、ケーブル接続

主なメリットの概要

  • インテリジェント機能付きマイクロ波モーションセンサー
  • 人と車両の信頼性の高い検出
  • 方向検出
  • クロストラフィック抑制
  • 非常に遅いモーション用の「スローモーション」
  • 検知範囲の調整が非常に簡単
  • FCC 周波数を使用するバージョン
  • IC 承認

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

RMS-D-NAの技術データ

検知範囲幅広:2000 x 4500 mm(DxW)(取り付け高さ 2200 mm、チルト角度 30°)
狭い:取り付け高さ 2200 mm、チルト角度 30°で 4500 x 2000 mm(DxW)
機能原理マイクロ波モジュール
検出速度最小 0,1 m/s
設定角度水平:-30°~+30°(5°刻み)
垂直:0°~90°(10°刻み)
動作周波数24,075 ... 24,175 GHz K バンド
作動モードレーダーモーションセンサ
トランスミッタ放射電力(EIRP)< 20 dBm
MTTFd640 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
機能インジケータLED 赤色 / 緑色
制御エレメント動作モード選択用 DIP スイッチ : 方向検出 、 クロストラフィック抑制 、 スローモーション 、 スイッチングタイプ
制御エレメント感度調整
制御エレメントオフディレイの調整
動作電圧UB12 ... 36 V DC 、 12 ... 28 V AC
無負荷供給電流I0≤ 50 mA 24 V DC のとき
消費電力P0≤ 1,2 W 24 V DC のとき
≤ 1,7 W 36 V DC の場合
切替え方式NO/NC
信号出力リレー、1 NO 接点 / NC 接点
スイッチング電圧最大 48 V AC / 48 V DC
スイッチング電流最大 0,5 A AC / 1 A DC
スイッチング電源最大 24 W / 60 VA
電源遮断遅延toff0,2 ... 5 s 調整可能(工場出荷時設定 1 秒)
FCC 承認済みFCC 規則パート 15 / このデバイスは米国で使用できます。
IC 承認済みRSS210 Issue 8.0 / このデバイスはカナダで使用できます。
承認EU 内の国での使用は許可されていません。その他の国では、適用されるすべての国内規制を遵守する必要があります。
動作温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
相対湿度最大 90 % 結露なきこと
取付け高さ最大 4000 mm
保護等級IP54
接続オスコネクタ 4 ピン 、 5 m の接続ケーブルが納品物に含まれています
材料
ハウジングPC/ABS 黒色
質量120 g
寸法123 mm x 65 mm x 57 mm
高さ65 mm
幅123 mm
深度57 mm
シリーズRMS
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。