国を選択してください

グローバルサイトへ

UBC250-12GM-E5-V1 超音波センサ

主なメリットの概要

  • 表面が PTFE コーティングされたトランスデューサは、耐薬品性に優れます
  • ステンレス鋼エンクロージャ
  • スイッチ出力 1 点
  • 温度補正
  • プログラム可能な出力機能
  • プログラム入力

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
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
  • ZH

UBC250-12GM-E5-V1の技術データ

検知範囲30 ... 250 mm
調整範囲50 ... 250 mm
デッドバンド0 ... 30 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 310 kHz
応答遅延約 50 ms
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
無負荷供給電流I0≤ 30 mA
入力タイププログラム入力 1 点
評価下限 A1:-UB~+1 V、評価上限 A2:+4 V~+UB
入力インピーダンス:> 4.7 kΩ、パルス持続時間:≥ 1 秒
出力タイプ1 スイッチ出力 PNP 常開 / 常閉 、プログラム可能
定格動作電流Ie100 mA 、短絡 / 過負荷保護
デフォルト設定スイッチポイント A1: 50 mm 切替えポイント A2: 250 mm
電圧降下Ud≤ 3 V
繰り返し精度≤ 1 %
切替え周波数f≤ 8 Hz
レンジヒステリシスH設定動作距離の 1 %
温度の影響± 1,5 % (フルスケール値の)
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ M12 x 1 、 4 ピン
保護等級IP68/IP69K
材料
ハウジングステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L
カバーシール用 O リング:Viton
トランスデューサPTFE (ダイヤフラム表面)
質量35 g
寸法
長さ70 mm
直径12 mm
一般的な注意事項