国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-SLCT-01 取り付け補助具

クイッククランプおよび調整システム

主なメリットの概要

  • 取り付けブラケット
  • シンプルで迅速な取り付け
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

OMH-SLCT-01の技術データ

材料アルミニウム
質量約 36 g
寸法
高さ37 mm
幅40 mm
長さ42,8 mm
納品物取り付けブラケット 、 1 スロット付きプレート 、 4 T スライド 、 ねじキット
安全シリーズSLCT
SLCS
一般的な注意事項