国を選択してください

グローバルサイトへ

40FY26-33 磁界センサー

主なメリットの概要

  • ホール効果センサー
  • ドア遮断センサー
  • 耐タンパー性磁気アクチュエータ
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

40FY26-33の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn41FY1 - 6.4 - 15.2 mm または 41FY2 - 7.6 - 19 mm のいずれかを使用
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性DC
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 30 V DC
ヒステリシスH5 ... 25 %
短絡保護機能はい
電圧降下Ud≤ 2,5 V DC
繰り返し精度+/- 3 %
作動電流IL≤ 200 mA
オフ状態電流Ir≤ 30 mA
無負荷供給電流I0≤ 40 mA
LED 表示切り替え状態
電気定格10 - 30 V DC
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 200 mA
周囲温度-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質ポリカーボネート
検出面ポリカーボネート
保護等級IP67
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数4
寸法
幅16 mm
深度16 mm
長さ74,2 mm
一般的な注意事項