国を選択してください

グローバルサイトへ

ML17-8-H-100-RT/115b/136 拡散モードセンサ(BGS)

バックグラウンド抑制 (BGS) 機能付き拡散モードセンサ

主なメリットの概要

  • コンパクトで用途の広いハウジング
  • 360 °の高視認性 LED
  • 非常に低い色の感度
  • M18 ねじ山または側面取り付け穴付きの前面取り付け
  • 頑丈な防水プラスチックハウジング
  • いたずら防止機能、調整なし

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
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
ML17-8-H-100-RT/115b/136の技術データ

検出範囲10 ... 100 mm
バックグラウンド抑制から開始 125 mm
基準対象物標準黒色、100 mm x 100 mm
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 640 nm
黒 / 白差 (6 % / 90 %)≤ 15 %
ライトスポットの直径≤ 6 mm のとき 100 mm
発散角≤ 4 °
周囲光限度≤ 40000 Lux
動作インジケータ緑色 LED 、 点灯 : 電源オン
緑色 LED 、 点滅: 短絡/過負荷表示
機能インジケータLED が黄色に点灯し、レシーバが点灯します
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、 クラス 2
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0< 30 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 100 ms
切替え方式ライト / ダークオン
信号出力2 プッシュプル(4 in 1)出力、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり、過電圧保護機能あり
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
電圧降下Ud≤ 2,5 V DC
切替え周波数f500 Hz
応答時間≤ 1 ms
製品規格EN 60947-5-2
EAC 適合性TR CU 020/2011
UL 認証cULus
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続4 ピン M12 コネクタ付き 150 mm PVC ケーブル
材料
ハウジングABS
光学面アクリル
質量約 23 g
寸法
高さ34,5 mm
幅15 mm
長さ29,3 mm
一般的な注意事項