国を選択してください

グローバルサイトへ

4FR1-6 磁界センサー

主なメリットの概要

  • 強磁性体作動リードスイッチ
  • 非鉄金属を通過する鉄系金属を検出
  • 一体型ハウジング
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

4FR1-6の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプリード接点
定格動作距離sn12,7 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力タイプ2 線式 AC/DC
機械的寿命5 x 107 スイッチングサイクル
切替え周波数f100 Hz
繰り返し精度≤ 0.13 mm
無負荷供給電流I0≤ 50 mA
リードはね返り時間max. 0,5 ms
電気定格AC 電源:15 VA、500 mA、280 V RMS
DC 電源:15 W、500 mA、400 V DC
周囲温度-20 ... 83 °C (-4 ... 181,4 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質アルミニウム
検出面アルミニウム
保護等級IP68
ケーブル
材料PVC
コア断面積1,5 mm2
長さL1,83 m
寸法
高さ93 mm
幅81 mm
深度31 mm
注低炭素鋼 25.4 x 76.2 x 6.35 mm に対応した完全検出範囲
一般的な注意事項