国を選択してください

グローバルサイトへ

20FR1-6B 磁界センサー

主なメリットの概要

  • 磁気作動リードスイッチ
  • 密閉された接点
  • 頑丈なアルミニウムハウジング
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

20FR1-6Bの技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプリード接点
定格動作距離sn61 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力タイプリード接点、ノーマル オープン
機械的寿命1 x 107 切替えサイクル
動作電圧UB250 V DC、1.0 A(最大)、15 W
ヒステリシスH標準 25 % ( 15,2 mm )
リリースポイント≤ max. 76 mm
周囲温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
接続タイプケーブル
コア断面積16 AWG
ハウジング材質アルミニウム
検出面アルミニウム
保護等級IP68
材料
アクティベーションターゲット21FR1-B
ケーブル
材料PVC
長さL1,83 m
寸法
幅107,9 mm
長さ55,6 mm
一般的な注意事項