国を選択してください

グローバルサイトへ

21FR1-B 磁気アクチュエータ

主なメリットの概要

  • 磁石アクチュエータ
  • 20FR..-6B シリーズと互換性があります
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
  • IT

21FR1-Bの技術データ

切替え状態インジケータNO 接点
UL 認証cULus 規格認定取得済み
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 200 mA
周囲温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
ハウジング材質アルミニウム
検出面アルミニウム
寸法
幅107,9 mm
長さ55,6 mm
一般的な注意事項