国を選択してください
CBN10-F46-E3 静電容量式センサー
主なメリットの概要
- 10 mm ノンフラッシュ(非面一)
- 3 線式 DC
- フラットハウジング
- ケーブルタイ用取り付けスロット









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
CBN10-F46-E3の技術データ
| スイッチング機能 | 常閉(NC) | |
| 出力タイプ | PNP | |
| 定格動作距離 | sn | 10 mm |
| 設置 | ノンフラッシュ(非面一) | |
| 出力極性 | DC | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 7 mm |
| 出力タイプ | 3 線式 |
| 設置条件 | |||||||||||
| |||||||||||
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC | |||||||||
| 切替え周波数 | f | 0 ... 5 Hz | |||||||||
| ヒステリシス | H | 1 ... 10 % 標準 5 % | |||||||||
| 逆極性保護機能 | 逆極性保護 | ||||||||||
| 短絡保護機能 | パルシング | ||||||||||
| 電圧降下 | Ud | ≤ 2 V | |||||||||
| 電圧降下(IL で) | |||||||||||
| |||||||||||
| 作動電流 | IL | 0 ... 100 mA | |||||||||
| 最低動作電流 | Im | 0 mA | |||||||||
| オフ状態電流 | Ir | 0 ... 0,5 mA 標準 0,01 mA | |||||||||
| |||||||||||
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 15 mA | |||||||||
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 120 ms | |||||||||
| 切替え状態インジケータ | LED、黄色 | ||||||||||
| MTTFd | 1190 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 汎用 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 : | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | ケーブル | |||||||||||||||||||||||||
| ハウジング材質 | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| 検出面 | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| 保護等級 | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| ケーブル | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 寸法 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。