国を選択してください

グローバルサイトへ

IQC24-27-T12 RFIDタグ

データキャリア

主なメリットの概要

  • 作動周波数 13.56 MHz
  • ISO 15693 に準拠
  • 64 ビット fixcode
  • 992 バイトのメモリが自由に利用可能
  • 両側から読み取りおよび書き込み可能
  • 保護等級 IP67
  • 定格耐熱温度 140 °C
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
IQC24-27-T12の技術データ

動作周波数13.56 MHz
転送レート26 kBit/s
チップタイプmy-d SRF 55V10P(Infineon)
EEPROM992 Byte
UID64 Bit
メモリー構成4 バイト/ブロック
読み取りサイクル無制限
書き込みサイクル10000 @ 70 °C、1000000 @ < 40 °C
データ保持期間10 年 @ 40 °C (104 °F)
無線機器
指令 2014/53/EUEN 300330
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)IEC/EN 63000
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 15693-1
ISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
周囲温度-25 ... 125 °C (-13 ... 257 °F)
保管温度-40 ... 140 °C (-40 ... 284 °F)
保護等級IP67
材料
ハウジングエポキシ樹脂
取り付け
空気中はい
質量5 g
寸法
高さ4 mm
直径27 mm
構造タイプ円筒形
一般的な注意事項