国を選択してください

グローバルサイトへ

GLP80-RT/40b/103/156 光電スロットセンサー

光電スロットセンサー、プラスチックハウジング、スロット幅 80 mm、赤色光、ライトオン / ダークオン、DC バージョン、PNP 出力、M8 プラグ、3 ピン

主なメリットの概要

  • プラスチックバージョン
  • クリアに表示される機能インジケータ
  • 保護等級 IP67
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
GLP80-RT/40b/103/156の技術データ

光源LED 、 640 nm パルシング
ライトタイプ変調された可視赤色光
物体の大きさ最小 0,5 mm
スロット幅80 mm
スロット深さ54 mm
周囲光限度10000 Lux
機能インジケータ黄色 LED 、 光線が中断されると点灯します LED 緑色:準備完了
制御エレメントティーチイン用キー 、 感度調整 および モード調整(NO/NC)
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル10 %
無負荷供給電流I0≤ 30 mA
切替え方式ライト / ダークオン
信号出力PNP 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
電圧降下Ud≤ 2,4 V
切替え周波数f2000 Hz
応答時間0,25 ms
製品規格EN 60947-5-2
保護等級II
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
「NFPA 79 アプリケーション専用」
フィールド配線用のアダプタは製造元から入手できます。製造元の情報を参照してください。
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
保護等級IP67
接続M8 コネクタ、3 ピン
材料
ハウジングPC
光学面プラスチック
質量35 g
寸法
高さ79,5 mm
幅10 mm
長さ100 mm
一般的な注意事項