国を選択してください

グローバルサイトへ

GLD3-RT/115/147 光電スロットセンサー

GLD3 シリーズ

主なメリットの概要

  • プッシュボタンでプログラム可能
  • 感度調節可能
  • 半透明のバリエーションを含む、紙やホイルラベルの検出
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

GLD3-RT/115/147の技術データ

光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光
スロット幅3 mm
スロット深さ54 mm
機能インジケータ2 個の LED
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル10 %
無負荷供給電流I0≤ 45 mA
切替え方式ライト / ダークオン
信号出力1 NPN および 1 PNP
短絡保護および過負荷保護機能あり
逆極性保護機能あり
スイッチング電流最大 150 mA
電圧降下Ud≤ 1,5 V
切替え周波数f5 kHz
応答時間≤ 100 µs
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証cULus
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
承認CE
米国cULus
カナダcULus
周囲温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP66
接続2 m 固定ケーブル
材料
ハウジング熱可塑性 PPS
光学面zylex
ケーブルPVC
質量82,21 g
寸法
高さ27,21 mm
幅25 mm
長さ92,47 mm
一般的な注意事項