国を選択してください

グローバルサイトへ

V1S-M12-500 パネルプラグ

パネルプラグ、M12/M12、4ピン

主なメリットの概要

  • 背面 / ねじ取り付け
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1S-M12-500の技術データ

ピンの数4
接続 1オスコネクタ
構造タイプ 1ストレート
ねじ切り 1M12
接続 2ケーブル端
動作電圧UB最大 60 V DC
テスト電圧> 2000 V eff AC
作動電流IB最大 4 A
体積抵抗< 3 mΩ
絶縁抵抗min. 100 MΩ
周囲温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
汚染度3
ピン直径1 mm
保護等級IP67
接続すずめっき銅シングルリード、
∅1.2 ± 0.07 mm
材料
接点CuZn
接触面Au
コネクタ亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
シールNBR
心線絶縁PVC
ケーブルTPE
コア4 x 0.34 mm2
導体構造7 x 0,25 mm ∅
長さL500 mm
質量18,02 g
一般的な注意事項