国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

U-P3-RX 読み取り / 書き込みステーションのベース

シリアルインターフェイス RS 232 および RS 485 付きベース

主なメリットの概要

  • 保護等級 IP67
  • シリアルインターフェイス RS 232 および RS 485 付き
Product Compliance: Europe – CE
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

U-P3-RXの技術データ

定格作動電圧Ue20 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS 、PELV
消費電力P0最大 4 W 読み取り / 書き込みヘッド IPT*-FP 付き
ガルバニック絶縁
動作電圧/インターフェイスDIN EN 50178 に準拠した機能絶縁、定格絶縁電圧 50 Veff
物理的RS-232/RS-485
プロトコルASCII
転送レート1200、2400、4800、9600、19200、38400
ケーブルの長さ≤ 15 m RS 232 の場合
≤ 1200 m RS-485 の場合
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保護等級IP67(EN 60529 with IPT*-FP 準拠)
接続ねじ端子
インターフェイスケーブルRS-232 に準拠した導体 3 個、または RS-485 に準拠した導体 2 個
供給最大 3 x 1.5 mm2
材料
ハウジングアルミニウムダイカスト
寸法
高さ30 mm
幅80 mm
長さ91 mm
一般的な注意事項