国を選択してください

グローバルサイトへ

UBC400-18GH40-I-V1 超音波センサ

シングルヘッドシステム

主なメリットの概要

  • 短い設計、40 mm
  • アナログ出力 4 mA ~20 mA
  • 調節可能な測定ウィンドウ
  • プログラム入力
  • 温度補正

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
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
  • ZH

UBC400-18GH40-I-V1の技術データ

検知範囲40 ... 400 mm
調整範囲50 ... 400 mm
デッドバンド0 ... 40 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 255 kHz
応答遅延約 100 ms
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
無負荷供給電流I0≤ 20 mA
入力タイププログラム入力 1 点
評価下限 A1:-UB~+1 V、評価上限 A2:+4 V~+UB
入力インピーダンス:> 4.7 kΩ、パルス持続時間:≥ 1 秒
出力タイプアナログ出力 1 点 4~20 mA、短絡 / 過負荷保護
解像度0,4 mm (最大検知範囲で)
特性曲線の偏差± 1 % (フルスケール値の)
繰り返し精度± 0,5 % (フルスケール値の)
負荷インピーダンス0~300 Ω
温度の影響± 1,5 % (フルスケール値の)
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ M12 x 1 、 4 ピン
保護等級IP67
材料
ハウジングステンレススチール 1.4435 / AISI 316L
カバーシール用 O リング:Viton
トランスデューサPTFE
質量25 g
寸法
長さ40 mm
直径18 mm
出力評価上限 A1: 50 mm
評価上限 A2: 400 mm
出力動作: 上昇ランプ
一般的な注意事項