国を選択してください

グローバルサイトへ

OIC-C11V4A-CB2 読み取り専用タグ

光学式高温識別システム用コードキャリア、ステンレス鋼

主なメリットの概要

  • 500 °C(932 °F)までの温度に対応する頑丈なコードキャリア
  • クリアテキストのコード
  • 高い耐薬品性
  • 耐銹性
  • 強力で研磨性のあるメディアによるクリーニングに適しています

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OIC-C11V4A-CB2の技術データ

読み取り距離150 ... 250 mm
OIT300 の場合
データストレージ値の範囲:4 桁の数値、
1~4095 の間
周囲温度-25 ... 500 °C (-13 ... 932 °F)
材料の厚さ1,5 mm
材料
ハウジングステンレス鋼 V4A
取り付け反射光を避けるために、適切な読み取り距離で読み取り装置に平行
チルト角最大 10 °
質量約 41 g
寸法80 mm x 36 mm
穴の直径3 mm
一般的な注意事項