国を選択してください

グローバルサイトへ

IQC21-85-T13 RFIDタグ

データキャリア

主なメリットの概要

  • 作動周波数 13.56 MHz
  • ISO 15693 に準拠
  • 保護等級 IP68 / IP69K
  • 最大 220 °C (428 °F)の拡張温度範囲
  • 取り付け穴が開いているので、取り付けが簡単
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
IQC21-85-T13の技術データ

動作周波数13.56 MHz
転送レート26 kBit/s
チップタイプI コード SLI(NXP)
EEPROM896 Bit
UID64 Bit
メモリー構成4 バイト/ブロック
読み取りサイクル無制限
書き込みサイクル> 1000000 40 °Cの場合
データ保持期間10 年 のとき 55 °C (131 °F)
無線機器
指令 2014/53/EUEN 300330
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)IEC/EN 63000
保護等級EN 60529
耐衝撃性EN 60721-3-7 クラス 7M3
RFIDISO/IEC 15693-1
ISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
周囲温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
保管温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
5000 時間または 3000 サイクルで 200 °C(473 K)
2000 時間または 1500 サイクルで 220 °C(493 K)
耐衝撃性振動:20 g
衝撃:50 g
保護等級IP68/IP69K
材料PPS
取り付け
空気中はい
質量約 50 g
寸法
高さ15 mm
直径85 mm
構造タイプ円筒形
一般的な注意事項