国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-RL31-05 取り付け補助具

2 本の M4 ねじで平らな面に取り付けるための取り付けブラケット

主なメリットの概要

  • 取り付けブラケット
  • シンプルで迅速な取り付け
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
OMH-RL31-05の技術データ

付属アクセサリ1 個のセンサ用の取付けセット
材料ステンレス鋼
質量約 88 g
寸法
高さ60 mm
幅22 mm
長さ80 mm
シリーズシリーズ 31
一般的な注意事項