国を選択してください

グローバルサイトへ

CBB4-12GH70-E0 静電容量式センサー

主なメリットの概要

  • 4 mm フラッシュ(面一)
  • ポテンショメータで調整可能な作動距離
  • 食品の条件に適しています
  • 大胆な手段に対する耐性
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

CBB4-12GH70-E0の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプNPN
定格動作距離sn4 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 2,88 mm
出力タイプ3 線式
設置条件
A0 mm
B0 mm
C15 mm
F15 mm
動作電圧UB10 ... 36 V DC
切替え周波数f0 ... 50 Hz
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 2,5 V
作動電流IL0 ... 100 mA
無負荷供給電流I0≤ 12 mA
切替え状態インジケータLED、黄色
ポテンショメータ感度調整
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質ステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L
検出面PEEK
保護等級IP65
ケーブル
材料PUR
色黒色
コアの数3
コア断面積0,34 mm2
長さL2 m
寸法
長さ70 mm
直径12 mm
一般的な注意事項