国を選択してください

グローバルサイトへ

UC500-D1-3K-V7 超音波センサ

シングルヘッドシステム

主なメリットの概要

  • 血管のレベル監視専用
  • 広い動作電圧範囲
    10 V DC ...250 V DC
    20 V AC ... 250 V AC
  • リレー出力 3 点
  • DIP スイッチによるパラメータの割り当て
  • 温度補正
  • ケーブルソケットは納品物に付属しています

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: China – CCC
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

UC500-D1-3K-V7の技術データ

検知範囲60 ... 550 mm
デッドバンド0 ... 60 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 380 kHz
応答遅延> 10 秒、リレー
< 1 秒、LED
赤色 LEDLED 1:過充填表示
LED 4:充填不足表示
緑色 / 黄色 LEDLED 2: オーバーフィル警告および正常作動
LED 3: 通常の作動およびアンダーフィルの警告
ディップスイッチ切替えポイント / 作動モードの設定
動作電圧UB10 ... 250 V DC
20 ... 250 V AC 、 47 ... 63 Hz
無負荷供給電流I0< 30 mA UB = 30 V DC のとき
UB = 10 V DC のとき < 110 mA
UB = 220 V AC のとき < 25 mA
出力タイプリレー出力 3 点、常開/常閉、選択可能
レンジヒステリシスH20 mm
接触荷重最大切り替え可能電力 : 250 V AC/30V DC、3 A (抵抗負荷)
最大切り替え可能電圧 : 250 V AC/125 V DC
寿命電気 : 抵抗負荷時の切替えサイクル 105
(3 A/250 V AC または 3 A/30 V DC)
最小接触荷重 : 10 mA / 5 V DC
機械式 : 20 x 106 スイッチング サイクル
温度の影響< 4 %
ヒュージング≤ 3 A IEC 60127-2 Sheet 5 に準拠した出力ごとのスローブローヒューズが必要です。 推奨事項:短絡後、デバイスが正常に機能していることを確認してください。
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
CCC 認証自己宣言
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保護等級IP65
接続メスコネクタ、V7(7 ピン)、90°
ワイヤー断面積:≤ 1.5 mm2
ケーブル直径∅7~9 mm
材料
ハウジングカバー:PC
ハウジング:PBT
ねじ付きフランジ:ステンレス鋼
取り付けコネクタ/ケーブルソケット:PETP
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
質量700 g
寸法
長さ107 mm
直径75 mm
注損失または損傷が発生した場合は、ケーブルソケットを Pepperl+Fuchs の同一のケーブルソケット(タイプ V7-W)に交換する必要があります。
一般的な注意事項