国を選択してください
ML100-8-1000-RT/98/103 拡散モードセンサー
拡散モードセンサー、プラスチックハウジング、検出範囲 1000 mm(調整可能)、赤色光、ライトオン/ダークオン、PNP 出力、M8 プラグ 3 ピン
主なメリットの概要
- ミニチュア設計
- 使いやすい
- 高輝度、高視認性ライトスポット
- フルメタルねじ式取付け
- 電源オンおよびスイッチング状態を表す高可視 LED
- 周囲光に反応しません
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH