国を選択してください

グローバルサイトへ

MH 02-L-Y133760 取り付け補助具

取り付け補助具

主なメリットの概要

  • VariKont-L センサに適しています
  • シンプルで迅速な取り付け
  • センサーは、プロファイルセクションに縦方向または横方向に取り付けることができます
  • 最大調整範囲:60 mm
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR

MH 02-L-Y133760の技術データ

材料プロファイルレール:アルミニウム
プレート:アルミニウム
寸法
高さ10 mm
幅44 mm
長さ70 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。