国を選択してください
SLA12-LAS-T/124 セーフティ透過形(E)
安全スルービームセンサ(エミッタ、レーザー付)
主なメリットの概要
- 検知範囲 12 m
- 可視赤色光、パルスレーザー光
- レーザークラス 1、アイセーフ
- パフォーマンスレベル PL e
- クリアに表示される、レシーバーの LED 機能表示と故障前インジケータ
- 頑丈なハウジング
- 防水、保護等級 IP67
- SB4 シリーズコントロールユニット(SafeBox)の操作
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT