国を選択してください

グローバルサイトへ

SLA12-LAS-T/35/124 セーフティ透過形(E)

安全スルービームセンサ(エミッタ、レーザー付)

主なメリットの概要

  • 検知範囲 30 m
  • 可視赤色光、パルスレーザー光
  • レーザークラス 1、アイセーフ
  • パフォーマンスレベル PL e
  • クリアに表示される、レシーバーの LED 機能表示と故障前インジケータ
  • 頑丈なハウジング
  • 防水、保護等級 IP67
  • SB4(SafeBox)のコントロールユニットの操作

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Approval symbol
Product Compliance: International – TÜV SÜD
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

SLA12-LAS-T/35/124の技術データ

エミッターSLA12-LAS-T/35/124
レシーバSLA12-R/124
有効検出範囲3 ... 30 m
光源レーザーダイオード
ライトタイプ変調された可視赤色光
レーザーの公称定格
注レーザー光 、 ビームを凝視しないでください
レーザークラス1
波長650 nm
ビーム発散1 mrad
パルス長35 µs
繰り返し周波数200 Hz
対象物のサイズ静的:10 mm 動的:30 mm(V = 1.6 m/秒の障害物で)
アライメント補助赤色 LED
発散角< 5 °
安全インテグリティレベル(SIL)SIL 3
パフォーマンスレベル(PL)PL e
カテゴリカテゴリ 4
ミッションタイム(TM)20 a
PFHd4,4 E-10
タイプ4
動作インジケータ緑色 LED
機能インジケータ黄色 LED:
1.LED が常時点灯:信号 > 2 x スイッチングポイント(機能リザーブ)
2.LED 点滅:1 x スイッチングポイントと 2 x スイッチングポイントの間の信号
3.LED 消灯:信号 < スイッチングポイント
動作電圧UBコントロールユニット経由の電源
保護等級III 、 IEC 61140
機能安全ISO 13849-1
製品規格EN 61496-1 、 IEC 61496-2
レーザーの安全性IEC 60825-1:2007
CE 適合性CE
UKCA 適合UKCA
TUV 認証TUV SUD
周囲温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
相対湿度最大 95 % (結露なきこと)
耐衝撃性10 g 、 16 ms 、 据え置き専用
耐振動性1 mm 、 10 ... 55 Hz 、 据え置き専用
保護等級IP67(EN 60529 に準拠)
接続5 ピン M12 x 1 コネクタ、金属ねじ付き、90°回転可能
材料
ハウジングフレーム:ニッケルめっき、亜鉛ダイカスト、
側面:ガラス繊維強化プラスチック PC RAL 1021 (黄色)
光学面プラスチックウィンドウ
質量デバイスごと 60 g
寸法
高さ49 mm
幅15 mm
深度41,5 mm
一般的な注意事項