国を選択してください

グローバルサイトへ

REF-VDM01 リフレクタ

距離測定装置用リフレクタ

主なメリットの概要

  • 最大 300 m の測定範囲を持つリフレクタ
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-VDM01の技術データ

構造タイプ長方形
周囲温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
材料反射テープ、 PMMA リフレクタ プラスチックベース
寸法
高さ25 mm
幅500 mm
長さ500 mm
取り付け取り付け穴
シリーズVDM100
一般的な注意事項