国を選択してください

グローバルサイトへ

AIR30/32-UP-2483/B アクティブ赤外線スキャナ

メインおよび補助のクロージングエッジを監視するための精密に束ねられた光線によるシングルビームライトスキャナー

主なメリットの概要

  • シングルビームライトスキャナー
  • メインと補助の両方のクロージングエッジを監視するために使用できます
  • 回転ドアのクロージングエッジの安全性
  • 精密に束ねられた光線により、正確なビームアライメントが可能
  • 前面カバー付きフラッシュ(面一)型取付けバージョン、黒色
  • DC 電圧バージョン
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
  • IT

AIR30/32-UP-2483/Bの技術データ

最小検出範囲0 ... 1870 mm プリセット
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線
黒 / 白差 (6 % / 90 %)≤ 400 mm (距離 2000 mm で)
トランスミッタ周波数1800 Hz
作動モードバックグラウンド評価
ライトスポットの直径50 mm センサー範囲 2000 mm の場合
発散角約 1,4 °
付属アクセサリスイベルブラケット、取り付けブラケット
MTTFd1050 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)90 %
機能インジケータ赤色 LED: 出力がアクティブのときに点灯します
制御エレメント検知範囲調整器、ライトオン/ダークオン切り替えスイッチ
工場出荷時の設定ダークオン
動作電圧UB10 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0100 mA
切替え方式ライトオン/ダークオン、切り替え可能
信号出力PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧30 V DC
スイッチング電流≤ 200 mA
応答時間50 ms
電源遮断遅延toff約 200 ms
標準EN 60947-5-2
規格 2EN 61000-6-2 (EN 61000-4-5、EN 61000-4-11 は除く)
規格 3EN 61000-6-3
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP52
接続2 m 固定ケーブル
材料
ハウジングプラスチック
光学面Luran®
質量40 g
寸法
高さ45 mm
幅102 mm
深度32 mm
一般的な注意事項