国を選択してください

グローバルサイトへ

PTA-08-50 プローブ先端アダプタ

プローブ先端アダプタ

主なメリットの概要

  • 限られたスペースでのアプリケーション用
  • 直径 8 mm のセンサー用
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

PTA-08-50の技術データ

材料ステンレス鋼
注プローブの移動
起動の場合:0.13 ~ 0.25 mm
最大:1.93 mm
注最良の結果を得るためには、12 mm 径の標準「シールド」タイプ、検出距離 (Sn) 2mm のセンサを使用してください。
一般的な注意事項