国を選択してください

グローバルサイトへ

V38S-G-10M-PUR-ABG プラグ付き接続ケーブル

プラグ付き接続ケーブル、片端、M9、8ピン、シールド付き、PURケーブル

主なメリットの概要

  • 金属製ハウジング
  • EMC シールド付き
  • ねじロック
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V38S-G-10M-PUR-ABGの技術データ

ピンの数8 + シールド
接続 1オスコネクタ
構造タイプ 1ストレート
ねじ切り 1M9
接続 2ケーブル端
動作電圧UB最大 125 V DC
テスト電圧> 1750 V eff AC
作動電流IB最大 1 A
体積抵抗< 3 mΩ
周囲温度ケーブル、屈曲:-5~70 °C(23~158 °F)、
ケーブル、固定:-20~70 °C(-4~158 °F)
汚染度1
保護等級IP67
材料
接点CuZn
接触面Au
本体PBT 、 黒色
ケーブルPUR
心線絶縁PVC
ケーブル
被覆直径∅ 5,3 mm
曲げ半径ケーブル、屈曲:≥ 80 mm、
ケーブル、固定:> 10 x ケーブル直径
色黒色
コアの数8
コア断面積0,14 mm2
導体構造18 x 0,1 mm ∅
シールドグリッド
長さL10 m
質量446 g
一般的な注意事項