国を選択してください

グローバルサイトへ

LSR 04-1,6-0,85-WC12M6 ガラス光ファイバー

ガラス光ファイバ - 拡散型、シリコンカバー付き

主なメリットの概要

  • 耐化学薬品性
  • M6 ねじ
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

LSR 04-1,6-0,85-WC12M6の技術データ

光ファイバーの長さl850 mm
光ファイバー直径d7,5 mm
アダプタ形状04
エンドピースねじ / 円筒形直角
曲げ半径最小 25 mm
ファイバーバンドルの直径1,6 mm
光学面: 2 mm2
ファイバー構成Fv光学的に分離
発散角約 68 °
承認CE
周囲温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [アダプタ]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [エンドヘッドとカバー]
保管温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
保護等級IP65
材料
光学面ガラス
被覆シリコン
コアガラスファイバー
エンドピースステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
アダプタABS
締め付けトルク、締め付けねじ最大: 1 Nm
抜去力20 °C のプローブで: 60 N
デバイスシリーズMLV41-LL IR
MLV41-LL R
一般的な注意事項