国を選択してください

グローバルサイトへ

KC-CTT-5GN Terminal Block

Terminal block for KC modules, 2-pin spring terminal, with test sockets, green

主なメリットの概要

  • 2-pin spring terminal with push-in connection technology
  • For KC modules of K-System
  • Integrated test sockets for connection of HART communicators
  • Packaging unit: 5 pieces green
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

KC-CTT-5GNの技術データ

Number of pins2
Core cross sectionmax. 2.5 mm2
Material
Colorgreen
Massapprox. 4 g
Dimensions10.1 x 15 x 25.6 mm (0.4 x 0.5 x 1 inch)
Construction typespring terminal with integrated test sockets , removable
Structuresingle-row
Packing unit5 item(s)
一般的な注意事項