国を選択してください

グローバルサイトへ

VAZ-LAMP-70MM-RD スタックライトエレメント

スタックライトエレメント、永久光、360度、赤

主なメリットの概要

  • モジュラー設計
  • 信号素子の柔軟な組み合わせ
  • 簡単な取付け、取り外しを可能にするバヨネットシステム
  • 70 mm シリーズ
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: EU - protection class II
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-LAMP-70MM-RDの技術データ

UL ファイル番号E223176
色赤色
定格作動電圧Ue24 V AC/DC
定格動作電流Ie光源依存
保護等級III
バルブ24 V / max. 7 W
ホルダー BA15D
指令への適合
EMC 指令 2004/108/ECEN 60947-5-1
EN 60947-1
規格準拠
保護等級EN 60529
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保護等級IP65
接続差し込みシステム
寸法
高さ65 mm
直径70 mm
寿命光源依存
一般的な注意事項