国を選択してください

グローバルサイトへ

VAZ-LAMP-70MM-BULB-5W/24V 電球

スタックライトエレメント、常時点灯用電球

主なメリットの概要

  • 70 mm シリーズ
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-LAMP-70MM-BULB-5W/24Vの技術データ

UL ファイル番号E223176
定格作動電圧Ue24 V AC/DC
バルブ5 W BA15D
周囲温度-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
接続BA15D
質量5 g
寸法
高さ42 mm
直径16 mm
注VAZ-LAMP-70mm-* 用交換バルブ
一般的な注意事項